Ecostruxure Micro Data Center, 43U rack, with Netbotz monitoring, power panel, power meter, HMI, fans, lights, 2080H x 800W x 1200D mm
AR4340IX500
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Frequência da rede | 50 Hz |
---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -20…40 °C |
---|
Altura | 208 cm |
---|---|
Largura | 80 cm |
Profundidade | 120 cm |
número de unidade de rack | 43U |
Peso líquido | 360 kg |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
Profundidade Mínima de Montagem | 19,1 cm |
Mounting preference | No preference |
Profundidade Máxima de Montagem | 75 cm |
Baying included | No |
carga admissível permanente | 1200 kg estático |
Certificações do produto | IEC 60950 EMC |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 226 cm |
Package 1 Width | 140 cm |
Package 1 Length | 110 cm |
Package 1 Weight | 420 kg |
Garantia | 18 meses |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.