






+ 3
Rack NetShelter SX 42 U, 750mm de largura x 1.200mm de profundidade, com painéis laterais, preto
AR3350
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Gabinete largo com mais opções de gerenciamento de cabos para aplicações de servidores de alta densidade e para aplicações de rede. Altura de 42U, passa facilmente pelas portas. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
número de unidade de rack | 42U |
---|---|
equipamentos fornecidos | Material de fixação Key(s) Portas e painéis laterais com chaves iguais. Nivelamento de pés Montando hardware Casters pré-colocados Painel lateral |
Altura | 199,1 cm |
---|---|
Largura | 75 cm |
Profundidade | 120 cm |
Peso líquido | 161,36 kg |
Cor | Preto |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Profundidade Máxima de Montagem | 104,8 cm |
Profundidade Mínima de Montagem | 26,19 cm |
Largura do rack | 19" |
marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
carga admissível permanente | 1020,58 kg dinâmico 1700,97 kg estático |
Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 211,8 cm |
Package 1 Width | 85,1 cm |
Package 1 Length | 133,4 cm |
Package 1 Weight | 183,18 kg |
Garantia | 5 year repair or replace |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.