






+ 4
Invólucro NetShelter SX de 42 U, 750 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento
AR3150SP
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Sistema de invólucro NetShelter SX e embalagem projetada para permitir a integração, o transporte, a descarga e a implantação seguros de até 907 kg de equipamentos de TI. O invólucro é enviado sobre um pallet que amortece os choques, com rampa para descarga e carcaça resistente a impactos. O sistema foi construído, testado e certificado para possibilitar o transporte seguro de soluções totalmente pré-montadas, e obteve a certificação da Cisco® para instalação preliminar em racks e transporte da solução Unified Computing System (UCS) da Cisco. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
número de unidade de rack | 42U |
---|---|
equipamentos fornecidos | Material de fixação CD de documentação Key(s) Portas e painéis laterais com chaves iguais. Nivelamento de pés Montando hardware Casters pré-colocados Painel lateral |
Altura | 199,1 cm |
---|---|
Largura | 75 cm |
Profundidade | 107 cm |
Peso líquido | 155,96 kg |
Cor | Preto |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Profundidade Máxima de Montagem | 91,49 cm |
Profundidade Mínima de Montagem | 26,19 cm |
Largura do rack | 19" |
marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
carga admissível permanente | 1020,58 kg dinâmico 1700,97 kg estático |
Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 217,9 cm |
Package 1 Width | 132,1 cm |
Package 1 Length | 110,5 cm |
Package 1 Weight | 271,25 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 5 year repair or replace |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.