As nossas marcas

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21, Japan

APDU9959J

Lojas on-line
arrow2_down

Software compatível

arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
Main Input Voltage200 V
Main Output Voltage200 V
Input Connection TypeIEC 60320 L6-20P
número de unidade de rack0U
Protocolo da porta de comunicaçãoSNMP
Redfish
equipamento fornecidoGuia de Instalação
Braceletes de montagem em rack
Guia de segurança
Físico
CorPreto
Altura179,7 cm
Largura5,5 cm
Profundidade4,6 cm
Peso líquido5,55 kg
Local de montagemLado
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
USB compatibleNo
Entrada
[In] Corrente nominal16 A
Tensão de Entrada Aceitável100…240 V
input current limits20 A
Capacidade de Carga3300 VA
frequência da rede50/60 Hz
Saída
number of power socket outlets21 C13/C15
3 C19/C21
Conformidade
Certificações do produtoFCC part 15 class A
PSE
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento-5…60 °C
umidade relativa5…95 %
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-25…65 °C
Umidade Relativa de Armazenamento5…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Baterias & Tempo de operação
Tipo de rede de comunicação10/100/1000BASE-T
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height200,2 cm
Package 1 Width11,4 cm
Package 1 Length16,5 cm
Package 1 Weight7,86 kg
Number of Units in Package 348
Garantia contratual
GarantiaReparo ou subtituição por 2 anos
arrow2_down

Sustentabilidade

O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left

Diretiva RoHS da UE

Em investigação

WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.