


"Cartucho de bateria de reposição APC #141 com 2 anos de garantia."
APCRBC141
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tipo de produto ou componente | Replacement battery cartridge |
---|---|
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamento fornecido | Guia de reciclagem de baterias |
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 7,6 cm |
Largura | 21 cm |
Profundidade | 40 cm |
Peso líquido | 11,7 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Montagem do dispositivo | Cartucho debateria incluso |
Quantidade de RBC™ | 1 |
Bateria sobresalente |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 20,3 cm |
Package 1 Width | 52,1 cm |
Package 1 Length | 34,3 cm |
Package 1 Weight | 13,15 kg |
Number of Units in Package 3 | 16 |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem metais pesados tóxicos
Sem chumbo
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.