Power Cord, C19 to L6-30P, 2.4m
AP9896
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
---|---|
Comprimento do cabo | 2,44 m |
Número de cabos | 1 |
Cor | Preto |
---|---|
Peso líquido | 0,62 kg |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 10,2 cm |
Package 1 Width | 7,6 cm |
Package 1 Length | 29,8 cm |
Package 1 Weight | 0,74 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.