

Extensão de 5 m para usar com cabo de comunicações do no-break
AP9815
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Comprimento do cabo | 4,57 m |
---|---|
Número de cabos | 1 |
Compatibilidade do produto | No-break (ups - uninterruptible power supplies) |
Cor | Cinza |
---|---|
Peso líquido | 0,45 kg |
Local de montagem | Frontal |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Conector B | SUB-D 9 macho Straight Through Serial |
Conector A | SUB-D 9 fêmea Straight Through Serial |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
---|---|
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…45 °C |
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 5,1 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.