


5 vídeos
Chassis de Expansão SmartSlot
AP9600
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Especificações
Apresentação | Acessório para gerenciamento do no-break com uma interface SmartSlot adicional para seu no-break com SmartSlot da APC. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
Número de cabos | 1 |
---|---|
equipamento fornecido | Manual do usuário Blocos para instalação |
Cor | Bege |
---|---|
Altura | 6,4 cm |
Largura | 12,7 cm |
Profundidade | 13,3 cm |
Peso líquido | 0,91 kg |
Local de montagem | Frontal |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Normas | EN 55022, Classe B FCC parte 15 classe B |
---|---|
Certificações do produto | C-Tick CE DOC/Indústria canadense VCCI |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
umidade relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…65 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 1,138 kg |
Pacote 1 Altura | 8 cm |
Pacote 1 largura | 23,5 cm |
Pacote 1 Comprimento | 14,3 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | PAL |
Número de unidades no pacote 2 | 60 |
Peso do pacote 2 | 68,4 kg |
Pacote 2 Altura | 143,99 cm |
Largura do pacote 2 | 100 cm |
Comprimento do pacote 2 | 120 cm |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.