
Role sobre a imagem para aplicar o zoom

Cabo de sinalização Smart para comunicação com nobreaks de 2 m - DB9 a RJ45
AP940-0625A
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
comprimento do cabo | 2,00 m |
---|---|
Número de cabos | 1 |
Compatibilidade do produto | No-break (ups - uninterruptible power supplies) |
Altura | 5,7 cm |
---|---|
Largura | 22,2 cm |
profundidade | 10,8 cm |
Peso líquido | 0,14 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Conector B | SUB-D 9 fêmea Sinalização Inteligente |
Conector A | RJ45 macho |
número de porta | 1 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,7 cm |
Package 1 Width | 10,8 cm |
Package 1 Length | 22,2 cm |
Package 1 Weight | 0,14 kg |
SCC14 | 10731304310812 |
Garantia | 18 meses |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem chumbo
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.