

Cabo cruzado DB9F para RJ45 para servidores console da APC
AP9307
Descontinuado em:14 Junho 2022
AP9307 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Enquanto o Suprimento Durar |
---|
número de unidade de rack | 0U |
---|---|
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Cor | Cinza |
---|---|
Peso líquido | 0,23 kg |
Local de montagem | Frontal |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Conector B | SUB-D 9 fêmea Passagem |
Conector A | RJ45 macho |
número de porta | 0 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3,8 cm |
Package 1 Width | 21,6 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 0,449 kg |
Garantia | 1 ano |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Não conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.