


PDU (UDE) para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 20 A, 208 V, 6 L6-20
AP7622
Descontinuado em:14 Junho 2022
AP7622 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Tipo de PDU | Com medição |
Main Output Voltage | 208 V |
Input Connection Type | NEMA L6-20P |
número de unidade de rack | 0U |
Comprimento do cabo | 3,05 m |
Número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Manual do usuário |
Cor | Bege |
---|---|
Altura | 121,92 cm |
Largura | 8,89 cm |
profundidade | 4,45 cm |
Peso líquido | 6,36 kg |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
[In] Corrente nominal | 16 A |
---|---|
Tensão de Entrada Aceitável | 200…250 V |
Max line current | 16 A |
Input current limits | 20 A |
Capacidade de Carga | 3328 VA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
Número de tomadas de energia | 6 |
---|---|
Number of power socket outlets | 6 NEMA L6-20R |
Certificações do produto | cUL listado UL listed VCCI |
---|---|
Normas | FCC Parte 15 classe A |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…45 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 152,4 cm |
Package 1 Width | 12,7 cm |
Package 1 Length | 9,53 cm |
Package 1 Weight | 7,035 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.