1 vídeos
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 20A, 120V, 2 L5-20 IN, 10 5-20R OUT, 50/60 Hz
AP4452A
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 120 V CA monofásico |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Automatic transfer switch |
Main Output Voltage | 120 V CA monofásico |
Input Connection Type | NEMA L5-20P 16 A 2 fases + terra |
número de unidade de rack | 1U |
Comprimento do cabo | 2,44 m |
Número de cabos | 2 |
equipamento fornecido | Montando hardware Braceletes de montagem em rack Cabo de configuração serial |
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 4,4 cm |
Largura | 43,2 cm |
profundidade | 23,6 cm |
Peso líquido | 4,4 kg |
Local de montagem | Frontal Traseiro |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
posição de montagem | Horizontal |
frequência da rede | 50/60 Hz |
---|---|
[In] Corrente nominal | 20 A |
Tensão de Entrada Aceitável | 108…132 V |
Max line current | 20 A |
Input current limits | 20 A |
Capacidade de Carga | 1920 VA |
Consumo Total Máximo de Corrente por Fase | 20 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 10 NEMA 5-20R 16 A 2 fases + terra |
Tipo de proteção | Without circuit breaker |
Comprimento do Cabo | 2,44 m |
Normas | EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | -5…45 °C |
---|---|
umidade relativa | 5…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0…15240 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,4 cm |
Package 1 Width | 60 cm |
Package 1 Length | 35,6 cm |
Package 1 Weight | 6,17 kg |
Garantia | 2 years repair or replace |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.