


Unidade refrigerada por ar InRow RD de 300 mm, 208-230V, 60 Hz
ACRD100
Especificações
Prazo de entrega | Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados |
---|
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
---|---|
número de unidade de rack | 42U |
equipamento fornecido | Guia de Instalação Manual de Operações e Manutenção |
Tipo de Compressor | Rolar |
---|---|
Padrões de Saída de Ar | Horizontal |
Tomada de Ar | Retorno traseiro |
air flow | 1080,76 l/s |
Capacidade da Bomba de Condensação | 0,01 m3/h |
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 199,1 cm |
Largura | 30 cm |
profundidade | 107 cm |
Peso líquido | 183,64 kg |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
potência de entrada | 4600 W |
---|---|
Capacidade mínima do circuito em amperes | 25 A |
frequência da rede | 60 Hz |
Proteção máxima contra sobrecarga de corrente | 40 A |
Certificações do produto | cUL listado C-Tick CE UL listed |
---|
Nível acústico | 88.3 dBA |
---|
função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 211,8 cm |
Package 1 Width | 113,7 cm |
Package 1 Length | 74,6 cm |
Package 1 Weight | 221,82 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 1 ano (só peças), 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.