

Pleno de retorno/fornecimento de ar Uniflair, 305 mm (12"), empilhável, estrutura tamanho 4, azul Uniflair
ACPL75154
Fim do serviço em breve em:01 Junho 2028
Especificações
Prazo de entrega | Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados |
---|
profundidade | 86,4 cm |
---|---|
Altura | 30,5 cm |
Peso líquido | 23,05 kg |
Largura | 131 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33 cm |
Package 1 Width | 91,4 cm |
Package 1 Length | 134,6 cm |
Package 1 Weight | 25 kg |
Garantia | 1 ano |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.