As nossas marcas

Condensador de 46 kW, 35 °C/46 °C, 230 V/1, 50Hz, com CE

ACCD75232-C

arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaPedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
Principal
Main Input Voltage230 V
Geral
Padrões de Saída de ArHorizontal
A montante
fluxo de ar5191,42 l/s
corrente de irrupção6 A
Físico
Altura134,4 cm
Largura111 cm
Profundidade209 cm
Peso líquido135 kg
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
Comprimento2,09 m
Entrada
frequência da rede50 Hz
Conformidade
Certificações do produtoCE
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento-20…50 °C
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Audible noise at 1 meter from surface of unit56.6 dBA
Unidades de embalagem
Peso do pacote 1150 kg
Pacote 1 Altura139,7 cm
Pacote 1 largura127 cm
Pacote 1 Comprimento228,6 cm
Garantia contratual
Garantia1 ano (só peças)
arrow2_down

Sustentabilidade

O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left

Diretiva RoHS da UE

Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.