
Role sobre a imagem para aplicar o zoom

Cabo de sinalização Smart para comunicação com no-breaks
940-0024
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Comprimento do cabo | 2,00 m |
---|---|
Número de cabos | 1 |
Compatibilidade do produto | No-break (ups - uninterruptible power supplies) |
Cor | Preto |
---|---|
Peso líquido | 0,46 kg |
Local de montagem | Frontal |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Conector B | SUB-D 9 macho Sinalização Inteligente |
Conector A | SUB-D 9 fêmea Sinalização Inteligente |
número de porta | 1 |
---|
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
---|---|
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…45 °C |
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 5,1 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Package 1 Weight | 0,46 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.