As nossas marcas

Placa JBus/Modbus de MGE

66061

arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
equipamento fornecidoManual do usuário
Físico
CorCinza
Altura2,8 cm
Largura9,9 cm
Profundidade14,5 cm
Peso líquido0,3 kg
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento-5…45 °C
umidade relativa0…95 %
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-10…60 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Unidades de embalagem
Peso do pacote 10,5 kg
Pacote 1 Altura6,5 cm
Pacote 1 largura23,5 cm
Pacote 1 Comprimento16 cm
Garantia contratual
Garantia1 Ano, Reparo ou Substituição
arrow2_down

Sustentabilidade

O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left

Diretiva RoHS da UE

Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.