

Kit de pièces de rechange niveau 3 Galaxy VX 500/625/750kW
WVX750KG-SPL3
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
hauteur | 60 cm |
---|---|
largeur | 100 cm |
profondeur | 100 cm |
poids du produit | 95 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 100,0 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 100,0 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 100,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 94,801 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.