MGE STS Upsilon 160/250A 4 Pole Complete Set - Spare Part Kit Level 3
WSTS250A4P-SPL3
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
hauteur | 80 cm |
---|---|
largeur | 50 cm |
profondeur | 60 cm |
poids du produit | 43 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 100,0 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 55,0 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 70,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 51,891 kg |
Garantie | 1 an (pièces uniquement) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.