

Service de mise en route pour (1) GVM 160 à 181 kVA, onduleur et châssis des batteries, configuration simple ou en parallèle
WSTRTUP-VM-18
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
type de produit ou de composant | Installation & commissioning & startup |
---|---|
durée | 510 min |
Type de service CPQ | Services additionnels |
mode d'installation | Non montable en rack |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.