

(1) Visite d'inspection sur site pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 625 kVA
WSITEINSPEC-VX-63
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Type de service CPQ | Site Inspection Visit |
---|
mode d'installation | Non montable en rack |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.