E-Heating 1x9kW 400/230 Flat - Spare Part
WM26094
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
hauteur | 58,42 cm |
---|---|
largeur | 32,38 cm |
profondeur | 11,43 cm |
poids du produit | 4,5 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 66,04 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 50,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 30,48 cm |
Poids de l'emballage 1 | 6,217 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.