

(2) Year EcoStruxure Service Plan Ultra for (1) Easy UPS 3S UL 20 kVA UPS
WESPULTRA2-EZU-20
La référence WESPULTRA2-EZU-20 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
type de produit ou de composant | Service plan |
---|---|
compatibilité de gamme | APC Easy UPS |
écran d'isolation | Non |
durée | 2 yr |
termes et conditions | Termes et conditions locaux d'application |
Temps de réponse du service | Next business day |
Type de service CPQ | Additional Services Time Based |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Garantie | 18 mois |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.