

Plan de maintenance Advantage Prime de (1) an pour (1) onduleur Symmetra PX 10 kVA, châssis 80 ou 100 et/ou PDU
WADVPRIME-PX-31
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
type de produit ou de composant | Maintenance |
---|
Type de service CPQ | Adv Prime |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.