



Plan de maintenance Advantage Prime de (1) an pour (1) onduleur EPS 8000 de 1000 kVA
WADVPRIME-E8-10
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
type de produit ou de composant | Advantage service plan |
---|---|
compatibilité de gamme | EPS 8000 |
durée | 1 yr |
---|---|
Type de service CPQ | Adv Prime |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.