

Compressor 2 Cylinders with Oil Equilization 400V for ACRP101/102 - Spare Part
W875-3802
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
hauteur | 41,4 cm |
---|---|
largeur | 38,1 cm |
profondeur | 33 cm |
poids du produit | 40 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 42,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 38,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 37,1 cm |
Poids de l'emballage 1 | 42,91 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.