Circuit Breaker 3Pole 4A 480V 6KAIC Class K - Spare Part
W530-0266
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juillet 2021
La référence W530-0266 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
hauteur | 9,5 cm |
---|---|
largeur | 7,8 cm |
profondeur | 2,7 cm |
poids du produit | 0,44 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 11 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 11 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,497 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.