

Fan Assembly 460V InRow RP Condenser - Spare Part
W490-0098
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
hauteur | 21,59 cm |
---|---|
largeur | 73,66 cm |
profondeur | 73,66 cm |
poids du produit | 27,27 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 31,75 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 81,28 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 81,28 cm |
Poids de l'emballage 1 | 35,302 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.