Fan Motor For Condenser - Spare Part
W490-0085
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
hauteur | 20,3 cm |
---|---|
largeur | 50,8 cm |
profondeur | 61 cm |
poids du produit | 20,45 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 31,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 81,3 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 81,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 35,376 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.