Circuit Board Electromagnetic Compatibility Line/Ground Filter For Symmetra MW- Spare Part
W0P0392
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
hauteur | 3,81 cm |
---|---|
largeur | 15,54 cm |
profondeur | 8,89 cm |
poids du produit | 0,23 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 11,43 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 31,75 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 21,59 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,548 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.