

APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 1
SY1600K1600H-SPL1
Spécifications
Présentation | Ce kit contient des pièces détachées pour le modèle APC présenté |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
nombre de câbles | 1 |
---|
hauteur | 25,4 cm |
---|---|
largeur | 38,1 cm |
profondeur | 76,2 cm |
poids du produit | 22,73 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
humidité relative | 0…95 % |
température ambiante pour le stockage | -50…40 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 50,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 63,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 101,6 cm |
Poids de l'emballage 1 | 31,753 kg |
Nb produits dans l'emballage 3 | 1 |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.