Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Licence, Ecostruxure IT Advisor, module de base, entreprise permanente, licence professionnelle permanente
SWPLBAENT-DIGI
Plan physical floor and spaces, select the rack and U-position best for your devices
Créez un modèle de l'espace blanc data center avec les plus de 15 000 actifs de la bibliothèque de génomes
Vue d'ensemble rapide de l'espace blanc data center ou des élévations de rack d'une vue 2D ou 3D
Le client Web offre aux utilisateurs une visibilité sur les actifs, la consommation d'énergie et la capacité
Colocation features offer visibility into your tenants and infrastructures current state
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.