APC Easy UPS On-Line SRV 36V RM Battery Pack for 1 kVA Extended Runtime Model
SRV36RLBP-9A
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
nombre d’unité de rack | 2U |
---|---|
type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb |
équipement fournit | Manuel de l'utilisateur Câble de batterie Supports de montage en rack |
Modules de batteries par chaîne | 3 |
---|---|
montage de l'appareil | Montage en rack |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
tension de pile | 36 V |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 8,6 cm |
largeur | 43,8 cm |
profondeur | 41,2 cm |
poids du produit | 21 kg |
mode d'installation | En rack avec kit |
Compatible USB | No |
certifications du produit | CE UKCA EAC EN/CEI 62040-1 |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
température ambiante pour le stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
altitude de stockage | 0…15000 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 24 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 60 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 50 cm |
Poids de l'emballage 1 | 24,2 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.