





APC Smart-UPS X 750 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 230 V, avec carte réseau
SMX750INC
mode d'installation:
Puissance configurable max. (Watts):
Batterie de remplacement (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 60-600 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
puissance nominale en W | 600 W |
puissance nominale en VA | 750 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers |
nombre d’unité de rack | 2U |
type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb |
équipement fourni | CD avec logiciel CD de documentation guide d'installation supports de montage en rack câble RS-232 pour connexion Smart UPS sonde thermique câble USB |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 8,9 cm |
largeur | 43,2 cm |
profondeur | 49 cm |
poids du produit | 22 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | Plus bas |
mode d'installation | Montage en rack |
Deux poteaux montables | 1 |
Compatible USB | Yes |
limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable 160...286 V |
---|---|
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection |
distorsion harmonique | Inférieur à 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 750 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 600 W |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
certifications du produit | CE EAC RCM VDE |
---|---|
normes | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
niveau acoustique | 40 dBA |
---|---|
dissipation thermique | 69 Btu/h |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Runtime étendu | 1 |
Batteries pré-installées | 1 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Protection contre les surtensions CC | 60 A |
durée de vie de la pile | 3…5 yr |
Batterie de remplacement | APCRBC116 |
Puissance de la batterie en VAH | 312 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 104 W nominal |
Option batterie | SMX48RMBP2U 1 938 VAh SMX48RMBP2U 2 1563 VAh SMX48RMBP2U 3 2188 VAh SMX48RMBP2U 4 2813 VAh SMX48RMBP2U 5 3438 VAh |
Fonction alarme | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
---|---|
fonction alarme | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Appareils pré-installées | Network management card 2 with environmental monitoring |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |
Taux d'énergie de surintensité | 645 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 24,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 62 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 58,9 cm |
Poids de l'emballage 1 | 26,44 kg |
Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.