



APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Tour, 230V, 8x IEC C13+2x prises IEC C19, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT3000IC
mode d'installation:
Puissance configurable max. (Watts):
Batterie de remplacement (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 270-2700 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
puissance nominale en W | 2700 W |
puissance nominale en VA | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britannique |
output connection type | 8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers 1 CEI 320 C19 |
nombre d’unité de rack | 0U |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb |
équipement fourni | câble USB |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Sous-catégorie de produits Web | Cloud-enabled monitoring |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 43,5 cm |
largeur | 19,7 cm |
profondeur | 54,4 cm |
poids du produit | 52,5 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable 160...286 V |
---|---|
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection |
distorsion harmonique | Inférieur à 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 3000 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 2700 W |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
certifications du produit | CE EAC RCM VDE |
---|---|
normes | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
niveau acoustique | 53 dBA |
---|---|
dissipation thermique | 375 Btu/h |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
information complémentaire | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Runtime étendu | 1 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
durée de vie de la pile | 3…5 yr |
Batterie de remplacement | RBC55 |
Puissance de la batterie en VAH | 816 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 271 W nominal |
Fonction alarme | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
---|---|
fonction alarme | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
emplacement disponible | 1 |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |
Taux d'énergie de surintensité | 365 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 69,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 76,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 38,1 cm |
Poids de l'emballage 1 | 63,7 kg |
Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.