Nos marques

APC Silcon 20kW 400V UPS w/ 2 Batt. Drawers w/ RAL 2003/ Build in DC breaker

SL20KHB02X392

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de la commercialisation?

    La fin de la commercialisation est la date ultime à laquelle APC acceptera une offre pour cette référence. Cependant, les services après vente (réparation, pièces détachées, etc.) seront valides jusqu'à la fin de son cycle de vie.

  • Besoin d'aide

    Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin du service standard?

    La fin du service standard est la date ultime à laquelle APC sera à même de vous fournir des services d'entretien (réparation, pièces détachées, etc.).

  • Besoin d'aide

    Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

La référence SL20KHB02X392 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

Spécifications

Aperçu
Lead timeGénéralement expédié sous 4 semaines
Principales
Main Input Voltage400 V triphasé
Main Output Voltage230 V
400 Vtriphasé
puissance nominale en W20000 W
puissance nominale en VA20000 VA
nombre de câbles1
équipement fourniguide d'installation
Carte parallèle
Châssis triple pour 3 SmartSlots
manuel de l'utilisateur
carte de gestion Web/SNMP
Général
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
couleurOrange
hauteur140 cm
largeur80 cm
profondeur80 cm
poids du produit250,46 kg
emplacement de montageFaçade
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau50 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Nombre de connecteurs d'entrée1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + PEN)
1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + N)
limites de la tension d'entrée323...437 V réglable 380 V
340...460 V réglable 400 V
357...477 V réglable 415 V
323...437 V 380 V
340...460 V 400 V
357...477 V 415 V
Input Power Factor at Full Load0,99
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)20000 W
distorsion harmoniqueInférieur à 3 %
fréquence de sortie50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
facteur de crêteIllimité
Type UPSConversion Delta en ligne
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Type de bypassBy-pass statique intégré
rendement96 % (pleine charge)
Puissance configurable max. (VA)20000 VA
Conformité
certifications du produitC-Tick
CE
TÜV
normesEN 50091-1
EN 50091-2
ISO 14001
ISO 9001
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 %
altitude de fonctionnement0...3333 ft
température ambiante pour le stockage-50…40 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
niveau acoustique52 dBA
dissipation thermique3207 Btu/h
degré de protection IPIP30
IP31 optionnel
Piles et temps d'exécution
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
information complémentaireTension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu1
Communications et gestion
emplacement disponible2
Appareils pré-installéesNetwork management card
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Fonction alarmeBip pour chacune des 52 conditions d'alarme
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Garantie contractuelle
Garantie1 an, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.