


30-175kW Chilled Water Room Air Conditioners with Underfloor EC fans
HDCV
Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
Main Input Voltage | 400 V triphasé |
---|
Modèles d''évacuation d''air | Flux descendant |
---|
fréquence réseau | 50 Hz |
---|
fonction alarme | 7" touch screen display |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.