



1 vidéos
Onduleur Galaxy VS 150 kW 400 V sans batterie, mise en service 5x8
GVSUPS150KHS
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Onduleur triphasé 150 kW 400 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total de possession aux data centers Edge et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Comprend une mise en service 5x8. Pour plus d'informations, consultez le tableau d'autonomie de la batterie. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 400 V triphasé |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 Vtriphasé |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
puissance nominale en W | 150 kW |
puissance nominale en VA | 150 kVA |
type de batterie | Système de batterie externe Li-Ion (Lithium-Ion) VRLA |
équipement fourni | filtre à poussière EcoStruxure IT ready (UPS) guide d'installation Gestion de réseau intégrée Modules d'alimentation préinstallés service de mise en service |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
tension de pile | 480-576VDC |
Tension de fin de décharge de batterie | 384 V c.c. |
Courant maximum de batterie en fin de décharge | 407 A |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
Tolérance de courant de bypass | +/- 10 % |
---|---|
Redondance | No |
couleur | Blanc |
---|---|
hauteur | 148,5 cm |
largeur | 52,1 cm |
profondeur | 84,7 cm |
poids du produit | 290 kg |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 40...70 Hz |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 340...460 V 400 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 270 A |
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 65 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | De 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 150 kW |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
facteur de crête | 2,5 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
tolérance de la tension de sortie | +/-1% after 50ms |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 150 kVA |
normes | CEI 62040-1-1 CEI 62040-2 IEC 60721-4-2 niveau 2M2 OSHPD UL 1778 cinquième édition |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…55 °C |
Humidité relative de stockage | 10…80 % sans condensation |
niveau acoustique | 65 dBA |
dissipation thermique | 16900 Btu/h |
degré de protection IP | IP21 |
emplacement disponible | 1 |
---|---|
fonction alarme | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 168 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 99 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 64 cm |
Poids de l'emballage 1 | 315 kg |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.