





1 vidéos
Onduleur Galaxy VS 100 kW 400 V pour jusqu'à 5 branches de batterie modulaires et intelligentes 9 Ah internes, mise en service 5x8
GVSUPS100K0B5HS
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Onduleur triphasé 100 kW 400 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total de possession aux data centers Edge et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Cet onduleur peut accueillir jusqu'à 5 branches de batterie haute capacité modulaires et intelligentes, mais il est fourni sans batterie, ce qui vous permet de personnaliser facilement l'autonomie de la batterie. Comprend une mise en service 5x8. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 400 V triphasé |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 Vtriphasé |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
puissance nominale en W | 100 kW |
puissance nominale en VA | 100 kVA |
type de batterie | Batterie modulaire interne VRLA |
équipement fourni | filtre à poussière manuel d'installation Gestion de réseau intégrée service de mise en service EcoStruxure Ready |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
tension de pile | 480 V |
Tension de fin de décharge de batterie | 384 V |
Courant maximum de batterie en fin de décharge | 271 A |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
Redondance | No |
---|
couleur | Blanc |
---|---|
hauteur | 197 cm |
largeur | 55 cm |
profondeur | 84,7 cm |
poids du produit | 250 kg |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 40...70 Hz |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 340...460 V 400 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 180 A |
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 65 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | De 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 100 kW |
---|---|
distorsion harmonique | Inférieur à 3 % |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau |
facteur de crête | 2,5 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
tolérance de la tension de sortie | +/- 5% after 2ms +/-1% after 50ms |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 100 kVA |
normes | CEI 62040-1-1 CEI 62040-2 OSHPD |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3300 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 10…80 % sans condensation |
altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
niveau acoustique | 65 dBA |
dissipation thermique | 12377 Btu/h |
degré de protection IP | IP20 |
fonction alarme | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 208,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 101 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 75,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 250 kg |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.