

Éclairage d'urgence Galaxy 300 10 kVA, 400 V, 3:1, CLA TM 90 min à 6,6 kW
G3H10K3IM9X710
La référence G3H10K3IM9X710 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Présentation | Onduleur triphasé pour les applications d'éclairage d'urgence disponible en 3:1 et 3:3, avec options de fonctionnement de 60 ou 90 minutes |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 400 V triphasé |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
puissance nominale en W | 6600 W |
puissance nominale en VA | 10000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 |
type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb |
équipement fourni | manuel de l'utilisateur |
Sous-famille de produits Web | Galaxy 300 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
hauteur | 130 cm |
---|---|
largeur | 40 cm |
profondeur | 86 cm |
poids du produit | 145 kg |
Montage préconisé | No preference |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 45...65 Hz |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
limites de la tension d'entrée | 323...437 V réglable 380 V 340...460 V réglable 400 V 357...477 V réglable 415 V 340...460 V 400 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 19 A |
courant commuté | 63 A |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 9 % pour une pleine charge |
type de protection en entrée | Fusible gL |
courant d'appel | Crête de 200 A |
Facteur de puissance de charge | 0,5 engendrant un déphasage de 0,5 |
Input Power Factor at Full Load | 0,94 |
Puissance configurable max. (Watts) | 8000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Inférieur à 3 % |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 5 % synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
facteur de crête | 2.5 : 1 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
tolérance de la tension de sortie | +/- 2 % statique et 100 % de charge |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 % |
Protection du courant de sortie requise | 125 A |
Type de bypass | Commutateur de bypass de maintenance intégré |
rendement | 89 % (pleine charge) 86 % (demi charge) |
Puissance configurable max. (VA) | 10000 VA |
certifications du produit | TÜV |
---|---|
normes | EN/CEI 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 CEI 62040-2 |
température de fonctionnement | 0…35 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -10…60 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…9144,00 m |
niveau acoustique | 54.5 dBA |
degré de protection IP | IP20 |
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
information complémentaire | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
Appareils pré-installées | Network management card |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 144 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 80 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 96,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 169,644 kg |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.