

APC Easy Rack, 42U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets, and Bottom, No Side Panels, 1991H x 800W x 1200D mm
ER8220
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
nombre d’unité de rack | 42U |
---|---|
équipement fourni | matériel pour montage en compartiment touche(s) portes pieds de réglage matériel de montage roulettes pré-installées |
hauteur | 199,1 cm |
---|---|
largeur | 80 cm |
profondeur | 120 cm |
poids du produit | 107 kg |
couleur | Noir |
mode d'installation | Non montable en rack |
Profondeur de montage maximale | 104,14 cm |
Profondeur de montage minimale | 24,16 cm |
Largeur du rack | 19" |
Marquage | Calibre 18 porte avant Calibre 19 porte arrière Calibre 16 poste Calibre 14 rail de montage EIA |
charge permanente admissible | 1199,75 kg statique 599,65 kg dynamiques |
normes | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 212 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 85 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 125 cm |
Poids de l'emballage 1 | 116 kg |
Garantie | 5 year repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.