Easy Rack PDU, Switched, 0U, 3 Phase, 22kW, 230V, 32A, 18 C13 and 6 C19 outlets, IEC60309 3P + N + PE inlet
EPDU1232S
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 400 V triphasé |
---|---|
Tension de sortie principale | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 1794 mm |
largeur | 55 mm |
profondeur | 62 mm |
poids du produit | 8,17 kg |
emplacement de montage | Côté |
position de montage | Verticale |
limites du courant d'entrée | 32 A |
---|---|
Load Capacity | 22 kW |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Fiche standard | IEC 60309 |
Nombre de prises d'alimentation | 18 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19 |
---|
certifications du produit | CE EAC RCM TÜV |
---|
température de fonctionnement | -5…45 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 1950 mm |
Largeur de l'emballage 1 | 160 mm |
Longueur de l'emballage 1 | 110 mm |
Poids de l'emballage 1 | 9,45 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.