APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports, 8 French/Belgian outlets (2 surge)
BE850G2-CP
La production de ce produit a été arrêtée le:24 mai 2022
La référence BE850G2-CP n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Batterie de remplacement (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 55-520 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V |
puissance nominale en W | 520 W |
puissance nominale en VA | 850 VA |
Input Connection Type | Français/Belge |
output connection type | 6Français/Belge 2Français/Belge surtension |
longueur de câble | 1,83 m |
type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb |
équipement fourni | manuel de l'utilisateur |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 12 cm |
largeur | 13 cm |
profondeur | 36,5 cm |
poids du produit | 4,5 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
fréquence réseau | 47...63 Hz |
---|---|
Fiche standard | Français/Belge |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 6 A |
courant commuté | 10 A |
Puissance configurable max. (Watts) | 520 W |
---|---|
fréquence de sortie | 47...63 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
Type UPS | Veille |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
rendement | 80 % (pleine charge) |
Point de départ du graphique | 55 |
Puissance configurable max. (VA) | 850 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
certifications du produit | CE EAC |
---|---|
normes | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Politique de protection des équipements | À vie : 100 000 Euros |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…90 % |
altitude de fonctionnement | 0...3000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…4572,00 m |
niveau acoustique | 45 dBA |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 16 H |
tension de pile | 12 V |
capacité de batterie | 9,0 Ah |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 6 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 93 VAh runtime |
durée de vie de la pile | 2…5 yr |
Batterie de remplacement | RBC17 |
Runtime étendu | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Paneau de configuration | Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge |
Taux d'énergie de surintensité | 310 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 19 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 44,1 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 18,6 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5 kg |
SCC14 | 10731304347269 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.