



Accessoire de support intermédiaire hautes performances pour passe-câbles vertical de 30 cm de largeur, à deux côtés (2 par kit)
AR8683
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Accessoires de support intermédiaires supplémentaires pour passe-câbles verticaux de 30 cm de largeur, à deux côtés, dans des environnements de racks ouverts à 2 ou 4 montants. Les passe-câbles verticaux à deux côtés comprennent 3 accessoires de support intermédiaires et ce kit comprend 2 accessoires de support supplémentaires. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
équipement fourni | guide d'installation |
---|
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 1,6 cm |
largeur | 17,2 cm |
profondeur | 30 cm |
poids du produit | 1,2 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 9,22 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 38,1 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 24,13 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,7 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.