



Coffret APC NetShelter SX 12U, pour armoire en rack serveur 600 x 900 mm, avec panneaux latéraux noirs, emballage antichoc
AR3003SP
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
nombre d’unité de rack | 12U |
---|---|
équipement fourni | roulettes câble de communication porte touche(s) pieds de réglage Rampes palette emballage réutilisable haut panneaux latéraux |
hauteur | 65,8 cm |
---|---|
largeur | 60 cm |
profondeur | 90 cm |
poids du produit | 53,98 kg |
couleur | Noir |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Profondeur de montage maximale | 75,57 cm |
Profondeur de montage minimale | 19,1 cm |
Largeur du rack | 19" |
Marquage | Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux |
charge permanente admissible | 272,16 kg dynamiques 272,16 kg statique |
normes | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 96 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 107 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 75 cm |
Poids de l'emballage 1 | 108 kg |
Nb produits dans l'emballage 3 | 1 |
Garantie | 5 ans réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.