+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3PH, 11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A, 42 Outlets, IEC309
APDU10250SW
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 415 V triphasé 400 V triphasé |
---|---|
type de produit ou de composant | PDU |
Type du PDU | Switched |
Tension de sortie principale | 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309 20 A 3P + N + PE |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 1,8 m |
protocole de port de communication | 1000BASE-T 10/100BASE-T |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 149,0 cm |
largeur | 5,6 cm |
profondeur | 7,5 cm |
poids du produit | 7,2 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Montage en rack |
[In] courant assigné d'emploi | 16 A |
---|---|
Tension admissible | 200…240 V 346…415 V |
Limites du courant d'entrée | 20 A |
Load Capacity | 11500 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 21 C13/C15/C19/C21 21 C13/C15 |
---|
certifications du produit | UKCA Conformité TAA |
---|---|
normes | UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B CE EN 62368-1 |
degré de protection IP | IP44 |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 172 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 20,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 9,2 kg |
Garantie | 3 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.