


1 vidéos
Cartouche de batterie de rechange APC, VRLA, 9 Ah, 72 V CC, garantie de 2 ans
APCRBCV205
Spécifications
type de produit ou de composant | Cartouche de batterie de remplacement |
---|---|
nombre d’unité de rack | 0U |
type de batterie | VRLA |
hauteur | 64,8 mm |
---|---|
largeur | 150,9 mm |
profondeur | 98,6 mm |
poids du produit | 15 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
capacité de batterie | 9 Ah |
---|
certifications du produit | CB |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
humidité relative | 0…90 % sans condensation |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0…3000 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Mise en place des batteries | Batterie interne |
---|---|
Modules de batteries par chaîne | 6 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
tension de pile | 72 V |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Batterie de remplacement |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 36 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 43,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 18 cm |
Poids de l'emballage 1 | 15,9 kg |
Type d'emballage 2 | PAM |
Nb produits dans l'emballage 2 | 36 |
Hauteur de l'emballage 2 | 120 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 100 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
Poids de l'emballage 2 | 585,4 kg |
Garantie | 2 Years |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.