APC UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring and MODBUS
AP9643
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
équipement fournit | Capteur de température Manuel de l'utilisateur Câble USB |
---|
hauteur | 3,8 cm |
---|---|
largeur | 12,1 cm |
profondeur | 10,8 cm |
poids du produit | 0,14 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Authentification | Radius |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 15,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,91 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.