

UPS Network Management Card 3 avec surveillance de l'environnement
AP9641
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
équipement fournit | Capteur de température Manuel de l'utilisateur Câble USB |
---|
hauteur | 3,8 cm |
---|---|
largeur | 12,1 cm |
profondeur | 11,4 cm |
poids du produit | 0,09 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | EN 55022 class A EN 55024 ICES-003 |
---|---|
certifications du produit | AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC partie 15 classe A GOST VCCI classe A |
température de fonctionnement | 0…45 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
humidité relative | 0…95 % |
température ambiante pour le stockage | -5…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Authentification | Radius |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 15,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,34 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.