

StruxureWare Data Center Operation, licence pour 2000 racks
AP9002000
La production de ce produit a été arrêtée le:10 mai 2022
La référence AP9002000 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 22,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 0,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 17,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,45 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans plomb
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.